Corps de vanne Hydramotor ASCO™ de la série V710

À partir du 30 septembre 2024, le corps de vanne Hydramotor de la série V710 ne sera plus disponible à la vente, remplacé par le corps de vanne 158 ASCO pour actionneurs motorisés ou l ’actionneur motorisé 159 ASCO.

La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Caractéristiques

  • Actionneur Hydramotor ASCO™ de la série AH2E à compter du 30 septembre 2024.