PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vanne de consignation Numatics™ VL

La série VL ASCO Numatics est une vanne de consignation manuelle standard qui empêche la mise sous pression non autorisée d’un système pneumatique lors de l’entretien ou de la maintenance. Elle est dotée d’une conception monobloc à tiroir central unique qui s’adapte au cadenas fourni par l’utilisateur en position fermée. Une fois verrouillé en position fermée, le système pneumatique contrôlé par la vanne ne peut pas être utilisé tant que le cadenas n’est pas retiré.

Spécifications

Diamètre de raccordement/de l’orifice10-32 po ; 1/8 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 1/4 po ; 1 po ; 1 1/2 po ; 2 po
Environnement de fonctionnementIntérieur ; extérieur