PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovannes série 189 AVENTICS

La série 189 AVENTICS est une gamme d’électrovannes à usage général, idéales pour le contrôle de l’air ou de gaz neutres. Bobines encapsulées et orientables à 90° Les électrovannes sont conçues pour les applications sur des équipements d’analyse et de diagnostic.

Spécifications

Actionneur de vanneSolénoïde ; solénoïde – pilote électropneumatique
Matériau du corpsPlastiques techniques
ProduitsAir, gaz neutre
Diamètre de raccordement1/8 po ; M5
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP
Fonction3 voies – 3/2 normalement fermé
DébitDe 0,05 à 0,1 Cv
Tension115 V CA ; 230 V CA ; 24 V CC ; 48 V CC | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitationIntérieur
Normes/réglementationsIP65