Îlot de distribution AVENTICS&trade, série 2002

La série 2002 AVENTICS est une gamme d’îlots de distribution subminiatures et modulaires. Leur fonctionnalité enfichable élimine les câblages internes et facilite la configuration. La série 2002 est très écoénergétique. Elle offre un débit élevé dans un format compact et prend en charge des protocoles de bus/interface électronique tels que DeviceNet, modules d'E/S déportées, Profibus-DP et DeviceLogix. Elle est adaptée aux applications d’instruments d’analyse et de diagnostic, de biotechnologie et de mise en bouteille.

Spécifications

Actionneur de vanneSolénoïde – Pilote électropneumatique
Diamètre de raccordement10-32 ; 1/8  ; 1/4 ; 5/32 ; M5 ; 6 mm
Type d’orificeRaccord à canules ; G ISO228/1-G BSPP ; NPTF ; raccord rapide ; UNF
DébitDe 0,1 Cv à 0,5 Cv
Normes/réglementationsCSA ; IP65
Environnement d’exploitationIntérieur ; extérieur ; lavage
ProduitGaz inerte ; vide