Îlot de distribution AVENTICS&trade, série 2012

Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde – Pilote électropneumatique |
| Diamètre de raccordement | 1/8 po ; 1/4 po ; 6 mm ; 8 mm |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP ; NPTF ; raccord rapide |
| Fonction | 4 voies – 4/2 ; 4 voies – 5/3 ; 4 voies – 5/3 – centre fermé ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert à la pression |
| Débit | De 1,0 à 2,0 Cv |
| Normes/réglementations | CSA ; IP65 ; UL |
| Environnement d’exploitation | Intérieur ; extérieur ; lavage |
| Produit | Air, gaz neutre |