Îlot de distribution AVENTICS&trade, série 2035
Spécifications
| Actionneur de vanne | Solénoïde – Pilote électropneumatique |
| Diamètre de raccordement | 1/2 po ; 3/8 po |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP ; NPTF |
| Fonction | 4 voies – 5/2 ; 4 voies – 5/3 – centre fermé ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert à la pression |
| Débit | Jusqu'à 3,5 Cv |
| Normes/réglementations | CSA, IP40 |
| Environnement d’exploitation | Zones dangereuses ; intérieur |
| Produit | Air, gaz neutre ; vide |