Distributeurs à clapet AVENTICS™ série 227

La série 227 AVENTICS est une gamme de distributeurs à clapet conçus pour les vérins simple effet, les soufflets et la manipulation de matériaux sous vide. Les distributeurs à grand débit existent en versions à commande assistée par solénoïde ou pneumatique pour l’air comprimé et le vide et sont parfaits pour les applications automobiles, de mise en bouteille, d’emboutissage et d’estampage des métaux et de fabrication de pneus.

Spécifications

Actionneur de vannePneumatique – Commande pneumatique, solénoïde – Commande pneumatique, manuelle à pédale
Diamètre de raccordement/orifice1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2
Type d’orificeNPTF ou G
Fonction2/2 normalement fermé, 3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert (solénoïde, commande pneumatique)
Normes/réglementationscURus
Environnement de fonctionnementIntérieur, extérieur
Type de fluideAir, gaz neutre