AVENTICS™ série 511 (taille 1)

Les vannes AVENTICS série 511 ISO (taille 1) sont des vannes à haute vitesse et à usage intensif conçues pour un service général sur tous les types d’automatisation pneumatique. Les vannes sont conformes à la norme ISO 5599/2 relative à l’interchangeabilité des éléments. Des modèles à commande directe et commande électropneumatique sont disponibles. Ces vannes polyvalentes sont dotées de la technologie brevetée AVENTICS à tiroir et manchon garantissant une grande fiabilité et une durée de vie utile prolongée dans des environnements difficiles.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde – Pilotage par l’air, solénoïde – Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/4 po ; 3/8 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3, 4 voies - 5/3 – Centre fermé, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert à la pression
DébitDe 1,0 à 2,0 Cv
Normes/réglementationsCSA, IP65, ISO
Environnement de fonctionnementIntérieur, extérieur, lavage
ProduitAir, gaz inerte, vide