AVENTICS™ série 512 (taille 2)

Les vannes AVENTICS série 512 ISO (taille 2) sont des électrovannes haute résistance rapides conçues pour un service général sur tous les types d’automatisation pneumatique. Elles offrent une durée de vie utile à la pointe du secteur et des performances répétables et fiables dans des environnements difficiles. La série 5599-2 est conforme à la norme ISO 5599/2 relative à l’interchangeabilité des éléments. Elle incorpore la technologie brevetée tiroir inox sans joint qui la rend idéale pour les applications de machines à cadence élevée courantes dans les secteurs automobile, d’emboutissage et d’estampage des métaux et de fabrication de pneus.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde – Pilotage par l’air, solénoïde – Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/2 po ; 3/8 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3, 4 voies - 5/3 – Centre fermé, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert à la pression
DébitDe 2,0 à 6,0 Cv
Normes/réglementationsCSA, IP65, ISO
Environnement de fonctionnementIntérieur, extérieur, lavage
ProduitAir, gaz inerte, vide