AVENTICS™ série 513 (taille 3)

Les modèles AVENTICS série 513 (taille 3) sont des vannes pneumatiques à haute vitesse et à usage intensif conçues pour un service général dans un large éventail d’applications d’automatisation. Ils sont conformes à la norme ISO 5599/2 relative à l’interchangeabilité des éléments. Les vannes robustes et polyvalentes utilisent un ensemble breveté AVENTICS à tiroir et manchon garantissant une performance ultra-fiable.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde – Pilotage par l’air, solénoïde – Commande directe, solénoïde – Bobine double impulsion
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/2 po, 3/4 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3 – Centre fermé, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert à la pression
DébitDe 2,0 Cv à 6,0 Cv, de 1,73 à 5,19 Kv
Normes/réglementationsCSA, IP65, ISO
Environnement de fonctionnementIntérieur, extérieur, lavage
ProduitAir, gaz inerte, vide