Vanne proportionnelle AVENTICS™ SentronicHD série 616

La vanne SentronicHD série 616 d’AVENTICS est une vanne à 3 voies d’une haute précision dotée d’une commande numérique et d’un large éventail de fonctions de diagnostic. Le logiciel d’acquisition de données (DaS) livré avec la vanne SentronicHD peut être utilisé pour régler les paramètres de régulation de la vanne pour une application spécifique. Le signal de commande, le signal de retour et les paramètres de régulation peuvent être affichés en temps réel et ajustés selon le besoin. La vanne SentronicHD peut être configurée pour une régulation double boucle des variables des process telles que le débit, la force, la vitesse, le nombre de tours/minute et la température. La vanne convient aux applications sur des systèmes de suspension pneumatique, des équipements d’analyse et de diagnostic, des équipements à biocarburant et des applications de mise en bouteille.

Spécifications

Fonction3 voies – 3/2 normalement fermée
Actionneur de vanneProportionnel
Matériau du corpsAluminium
Diamètre de raccordement¼”
Tension24 Vcc
Fréquence50/60
Type de fluideAir, gaz neutres, gaz naturel
Environnement d’exploitationIntérieur
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Normes et réglementationsCE, EAC, IP65