Vanne proportionnelle de régulation de la pression AVENTICS™ série 625


Spécifications
| Fonction | 3 voies - 3/2 normalement fermé |
| Pilotage de vannes | Bobine proportionnelle |
| Type d’orifice | Filetage G – NPT ou plaque de montage |
| Taille de l’orifice | 1/8 po / 1/4 po / 1/2 po ou 1 po |
| Gamme de pression | Vide jusqu’à 50 bar/725 psi |
| Matériau du corps | Laiton, aluminium, ou acier inoxydable |
| Pièces inertes | Acier inoxydable, laiton |
| Étanchéité | FKM et NBR |
| Tension | 24 Vcc |
| Produit | Air, gaz inertes conformément à la norme ISO 8573-1 :2010 [7:4:4] |
| Normes et réglementations | CE, UKCA, IP65, RoHs |