Vérins compacts AVENTICS™ série C

La gamme robuste de vérins pneumatiques compacts Numatics série C d’AVENTICS est conçue pour les espaces restreints. Une conception d’orifice améliorée permet des débits accrus et un tube profilé en aluminium à haute résistance offre des surfaces d’étanchéité résistantes à la corrosion ainsi qu’une excellente résistance à l’abrasion. La conception à profil bas et la gamme d’options de montage les rendent idéals pour les instruments d’analyse et de diagnostic, les applications automobiles et de mise en bouteille, et pour les équipements de cuisine et de blanchisserie industrielles.

Spécifications

Alésage3/4 po, 1-1/8 po, 1-1/2 po, 2 po, 2-1/2 po, 3 po, 4 po
Environnement de fonctionnementCorrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
CourseJusqu’à 20 po max (standard)
Pression de service maximale250 psi (air)