Vérins compacts AVENTICS™ CCI

Voir le catalogue
Les vérins AVENTICS série CCI (ISO 21287) sont dotés d’une construction innovante et compacte et d’une conception facile à nettoyer. La série CCI (ISO 21287) est idéale pour les courses longues et les exigences accrues pour des temps de cycle optimisés et un déplacement des masses. Les capteurs peuvent être installés rapidement et facilement sur tous les côtés du vérin et sur toute sa longueur.

1 - 10 de 864 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Amortissement
Piston magnétique
Disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Fonction des vérins
Exigences relatives à l’environnement
Industrie
Max Stroke
Pression de service maximale
Extension de la force du piston
Rétraction de la force du piston
Modification de la tige de piston
Filetage de tige de piston
Type de filetage de tige de piston
Product Series
Racleur
Type de racleur
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R422001002

AVENTICS Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001002

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
16 mm5 mmamortissement élastiquepiston avec aimant
67,86 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R422001003

AVENTICS Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001003

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
20 mm5 mmamortissement élastiquepiston avec aimant
69,93 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R422001004

AVENTICS Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001004

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
25 mm5 mmamortissement élastiquepiston avec aimant
78,19 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R422001005

AVENTICS Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001005

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
32 mm5 mmamortissement élastiquepiston avec aimant
85,58 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R422001006

AVENTICS Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001006

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
40 mm5 mmamortissement élastiquepiston avec aimant
113,79 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R422001007

AVENTICS Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001007

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
50 mm5 mmamortissement élastiquepiston avec aimant
131,86 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R422001008

AVENTICS Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001008

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
63 mm5 mmamortissement élastiquepiston avec aimant
162,36 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R422001009

AVENTICS Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001009

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
80 mm5 mmamortissement élastiquepiston avec aimant
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R422001010

AVENTICS Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001010

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
100 mm5 mmamortissement élastiquepiston avec aimant
266,83 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R422001012

AVENTICS Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001012

Diamètre d’alésageLongueur de courseAmortissementPiston magnétiqueDisponibilité
16 mm10 mmamortissement élastiquepiston avec aimant
68,56 $US
AJOUTER À LA LISTE