Vérins standard AVENTICS™ série CCL-IC (ISO 21287)

Voir le catalogue
Les vérins AVENTICS série CCL-IC (ISO 21287) sont dotés d’une conception compacte et épurée et peuvent être utilisés dans une large gamme d’applications. Leur surface lisse et leurs matériaux, tels que l’aluminium anodisé, l’acier inoxydable et les lubrifiants NSF-H1, en font le vérin idéal pour répondre aux exigences de l’industrie agro-alimentaire.

1 - 10 de 278 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Normes et réglementations
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Amortissement
Exigences relatives à l’environnement
Industrie
Piston magnétique
Max Stroke
Pression de service maximale
Extension de la force du piston
Rétraction de la force du piston
Filetage de tige de piston
Product Series
Racleur
Type de racleur
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R480668683

AVENTICS ISO 21287, Série CCL-IC R480668683

Normes et réglementationsDiamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsDisponibilité
16 mm5 mmÀ double effet
121,70 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480668684

AVENTICS ISO 21287, Série CCL-IC R480668684

Normes et réglementationsDiamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsDisponibilité
16 mm10 mmÀ double effet
122,85 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480668685

AVENTICS ISO 21287, Série CCL-IC R480668685

Normes et réglementationsDiamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsDisponibilité
16 mm15 mmÀ double effet
124,01 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480668686

AVENTICS ISO 21287, Série CCL-IC R480668686

Normes et réglementationsDiamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsDisponibilité
16 mm20 mmÀ double effet
125,15 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480668687

AVENTICS ISO 21287, Série CCL-IC R480668687

Normes et réglementationsDiamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsDisponibilité
16 mm25 mmÀ double effet
126,31 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480668688

AVENTICS ISO 21287, Série CCL-IC R480668688

Normes et réglementationsDiamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsDisponibilité
16 mm30 mmÀ double effet
127,46 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480668689

AVENTICS ISO 21287, Série CCL-IC R480668689

Normes et réglementationsDiamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsDisponibilité
16 mm40 mmÀ double effet
129,76 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480668690

AVENTICS ISO 21287, Série CCL-IC R480668690

Normes et réglementationsDiamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsDisponibilité
16 mm50 mmÀ double effet
132,07 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480668691

AVENTICS ISO 21287, Série CCL-IC R480668691

Normes et réglementationsDiamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsDisponibilité
16 mm60 mmÀ double effet
134,37 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R480668692

AVENTICS ISO 21287, Série CCL-IC R480668692

Normes et réglementationsDiamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsDisponibilité
20 mm5 mmÀ double effet
136,39 $US
AJOUTER À LA LISTE