Îlots de distribution AVENTICS™ série CL03

Pièces détachées
Voir le catalogue
La série CL03 d’AVENTICS constitue le système idéal pour les solutions pneumatiques de l’industrie alimentaire : une conception aseptique, une flexibilité de configuration inégalée, la possibilité d’étendre le module à tout moment et une protection incomparable contre l’eau. Le matériau synthétique résiste aux agents de nettoyage et aux produits chimiques agressifs, permettant des applications sur des zones humides, même dans des conditions difficiles. L’îlot de distribution offre une flexibilité exceptionnelle avec la possibilité de générer jusqu’à 32 étapes de pression différentes dans un seul système.

Caractéristiques

  • Pas de joint ni de zone de rétention pour un nettoyage facile et rapide
  • Parfaits pour les applications de lavage (haute pression) grâce à l’indice de protection IP69K
  • Technologie de vanne éprouvée de la vanne HF03
  • Jusqu’à 16 vannes dans un seul système
  • Jusqu’à 32 étapes de pression
  • Débit de 700 l/min à 1 100 l/min
  • Utilisation de lubrifiant de qualité alimentaire
  • Haute connectivité grâce au raccordement multipôle ou bus de terrain
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • Également disponible en vanne unique CL03-EV