Fixations par chape AVENTICS™

Voir le catalogue

Your selection:
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    38.1 mm
    40 mm
    50 mm
    50.8 mm
    63 mm
    63.5 mm
    80 mm
    82.55 mm
    100 mm
    101.6 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    4 mm
    40 mm
    45 mm
    50 mm
    6 mm
    8 mm
    Aluminum
    Cast Iron
    Die-cast aluminum
    Galvanized Steel
    Nodular graphite iron
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    Cylinder mountings
    167
    CCL-IC
    CCL-IS
    KPZ
    RPC
    CNOMO / NFE 49-001
    ISO 15552
    NFPA
    1 - 10 de 93 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Diamètre d’alésage
    Palier pivotant
    Matériau du corps
    Type d’accessoire
    Industrie
    Disponibilité
    Série de cylindres
    Product Series
    Livraison rapide disponible
    Normes et réglementations
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    1827001289

    AVENTICS Fixation par chape MP2-HD, Série CM1 1827001289

    Diamètre d’alésagePalier pivotantMatériau du corpsType d’accessoireIndustrie
    32 mm10 mmAluminumFixations de vérinIndustrie
    31,53 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001290

    AVENTICS Fixation par chape MP2-HD, Série CM1 1827001290

    Diamètre d’alésagePalier pivotantMatériau du corpsType d’accessoireIndustrie
    40 mm12 mmAluminumFixations de vérinIndustrie
    33,03 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001291

    AVENTICS Fixation par chape MP2-HD, Série CM1 1827001291

    Diamètre d’alésagePalier pivotantMatériau du corpsType d’accessoireIndustrie
    50 mm12 mmAluminumFixations de vérinIndustrie
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001293

    AVENTICS Fixation par chape MP2-HD, Série CM1 1827001293

    Diamètre d’alésagePalier pivotantMatériau du corpsType d’accessoireIndustrie
    80 mm16 mmAluminumFixations de vérinIndustrie
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001294

    AVENTICS Fixation par chape MP2-HD, Série CM1 1827001294

    Diamètre d’alésagePalier pivotantMatériau du corpsType d’accessoireIndustrie
    100 mm20 mmAluminumFixations de vérinIndustrie
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001445

    AVENTICS Fixation par chape AB3, Série CM1 1827001445

    Diamètre d’alésagePalier pivotantMatériau du corpsType d’accessoireIndustrie
    20 mm|25 mm8 mmSteel, chrome-platedFixations de vérinIndustrie
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001446

    AVENTICS Fixation par chape AB3, Série CM1 1827001446

    Diamètre d’alésagePalier pivotantMatériau du corpsType d’accessoireIndustrie
    12 mm|16 mm6 mmSteel, chrome-platedFixations de vérinIndustrie
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001447

    AVENTICS Fixation par chape AB3, Série CM1 1827001447

    Diamètre d’alésagePalier pivotantMatériau du corpsType d’accessoireIndustrie
    8 mm|10 mm4 mmSteel, chrome-platedFixations de vérinIndustrie
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001500

    AVENTICS Fixation par chape MP2-HD, Série CM1 1827001500

    Diamètre d’alésagePalier pivotantMatériau du corpsType d’accessoireIndustrie
    63 mm16 mmAluminumFixations de vérinIndustrie
    51,35 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001593

    AVENTICS Fixation par chape AB6, Série CM1 1827001593

    Diamètre d’alésagePalier pivotantMatériau du corpsType d’accessoireIndustrie
    32 mm10 mmAluminumFixations de vérinIndustrie
    34,77 $US
    AJOUTER À LA LISTE