PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vérins à tirant Numatics™ série E

À partir du 30 septembre 2024, le vérin à tirant de la série E ne sera plus disponible à la vente. Il est remplacé par le vérin AVENTICS TM5 TaskMaster ou les vérins de la série A d’AVENTICS.

Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2027.

La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Caractéristiques

  • Corps de vanne Hydramotor série V710 d’AVENTICS™ à compter du 30 septembre 2024.