Montages à bride AVENTICS™

Voir le catalogue

Your selection:
    Clamping flange
    Cylinder mountings
    Mountings
    8 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    38.1 mm
    40 mm
    50 mm
    50.8 mm
    63 mm
    63.5 mm
    80 mm
    82.55 mm
    100 mm
    101.6 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    110 mm
    12 mm
    30 mm
    35 mm
    40 mm
    45 mm
    55 mm
    60 mm
    65 mm
    75 mm
    90 mm
    ISO 15552
    ISO 6432
    NFPA
    Aluminum
    Galvanized Steel
    Stainless Steel
    Steel, chrome-plated
    1 - 10 de 52 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Type d’accessoire
    Diamètre d’alésage
    Palier pivotant
    Normes et réglementations
    Matériau du corps
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    1821036010

    AVENTICS Fixation par bride MF8, Série CM1 1821036010

    Type d’accessoireDiamètre d’alésagePalier pivotantNormes et réglementationsMatériau du corps
    Fixations de vérin20 mm|25 mmISO 6432Acier galvanisé
    5,91 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1821036011

    AVENTICS Fixation par bride MF8, Série CM1 1821036011

    Type d’accessoireDiamètre d’alésagePalier pivotantNormes et réglementationsMatériau du corps
    Fixations de vérin12 mm|16 mmISO 6432Acier galvanisé
    4,87 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1821036012

    AVENTICS Fixation par bride MF8, Série CM1 1821036012

    Type d’accessoireDiamètre d’alésagePalier pivotantNormes et réglementationsMatériau du corps
    Fixations de vérin8 mm|10 mmISO 6432Acier galvanisé
    4,30 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1821038241

    AVENTICS Fixation par bride MF1, MF2, Série CM1 1821038241

    Type d’accessoireDiamètre d’alésagePalier pivotantNormes et réglementationsMatériau du corps
    Fixations de vérin16 mm10 mmSteel, chrome-plated
    31,58 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001277

    AVENTICS Fixation par bride MF1, MF2, Série CM1 1827001277

    Type d’accessoireDiamètre d’alésagePalier pivotantNormes et réglementationsMatériau du corps
    Fixations de vérin32 mm30 mmISO 15552Acier galvanisé
    32,48 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001278

    AVENTICS Fixation par bride MF1, MF2, Série CM1 1827001278

    Type d’accessoireDiamètre d’alésagePalier pivotantNormes et réglementationsMatériau du corps
    Fixations de vérin40 mm35 mmISO 15552Acier galvanisé
    33,71 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001279

    AVENTICS Fixation par bride MF1, MF2, Série CM1 1827001279

    Type d’accessoireDiamètre d’alésagePalier pivotantNormes et réglementationsMatériau du corps
    Fixations de vérin50 mm40 mmISO 15552Acier galvanisé
    42,34 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001281

    AVENTICS Fixation par bride MF1, MF2, Série CM1 1827001281

    Type d’accessoireDiamètre d’alésagePalier pivotantNormes et réglementationsMatériau du corps
    Fixations de vérin80 mm45 mmISO 15552Acier galvanisé
    62,70 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001282

    AVENTICS Fixation par bride MF1, MF2, Série CM1 1827001282

    Type d’accessoireDiamètre d’alésagePalier pivotantNormes et réglementationsMatériau du corps
    Fixations de vérin100 mm55 mmISO 15552Acier galvanisé
    75,17 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    1827001460

    AVENTICS Fixation par bride MF1, MF2, Série CM1 1827001460

    Type d’accessoireDiamètre d’alésagePalier pivotantNormes et réglementationsMatériau du corps
    Fixations de vérin160 mm65 mmISO 15552Acier galvanisé
    232,83 $US
    AJOUTER À LA LISTE