PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes pneumatiques en ligne AVENTICS™ série L2

La gamme de vannes AVENTICS série L2 propose une grande capacité de vitesse et de débit dans une conception compacte. Son corps fin de 25 mm de large est idéal pour le montage en ligne. Les vannes assurent des performances de cycle de vie de haut niveau et une fiabilité élevée dans les environnements difficiles. La série L2 est adaptée aux opérations de machines à cadence élevée telles que l’automobile, la mise en bouteille, les biotechnologies, l’emboutissage et la fabrication de pneus.

Spécifications

Actionneur de vanneLevier, Pneumatique - Commande pneumatique ; Solénoïde - Commande pneumatique
Type de fluideAir, gaz inerte, vide
Diamètre de raccordement/orifice1/4" ; 3/8"
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Environnement d’exploitationIntérieur