AVENTICS™ Système modulaire de racleurs 0496301307

Référence:

AVENTICS-0496301307

132,88 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MSS-125-PEE-NBR

Spécifications

Pour sériePRA, TRB, CCL-IS
Domaine d’applicationIndustrie du papier / de l’impression, Racleur industriel standard, Industrie textile, Racleur dur
Ø du piston125 mm
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Matériau boîtiersAluminium
Surfaceanodisé
Joint de la tige de pistonCaoutchouc nitrile (NBR)
RacleurPolyester‑élastomère