AVENTICS™ Système modulaire de racleurs 0496303105

Référence:

AVENTICS-0496303105

182,56 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MSS-125-MET-FPM

Spécifications

Pour sériePRA, TRB, CCL-IS
RacleurIndustrie chimique, Racleur métallique résistant à la chaleur, Production de sucre, Fabrication d’acier, Industrie automobile, Industrie du bois
Ø du piston125 mm
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.150 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Matériau boîtiersAluminium
Surfaceanodisé
Joint de la tige de pistonCaoutchouc au fluor
RacleurLaiton