AVENTICS™ Système modulaire de racleurs 0496400607

Référence:

AVENTICS-0496400607

164,81 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MSS-080/100-MET-PUR

Spécifications

Pour sériePRA, TRB, CCL-IS
Domaine d’applicationIndustrie chimique, Racleur métallique, Production de sucre, Fabrication d’acier, Industrie automobile, Industrie du bois
Ø du piston80 mm, 100 mm
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Matériau boîtiersAluminium
Surfaceanodisé
Joint de la tige de pistonCaoutchouc nitrile (NBR)
RacleurLaiton