AVENTICS™ Bobine, Série CO1 0498317006

Référence:

AVENTICS-0498317006

55,06 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CO1-FORM_BI-048AC-8,0VA-22MM

Spécifications

Largeur de bobine22 mm
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméISO 6952
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Raccordement électrique 2Connecteur
Raccordement électriqueForme B Industrie
Tension de service CA à 50 Hz48 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Puissance de maintien CA 50 Hz8 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz10 VA
Poids0.054 kg