AVENTICS™ Bobine, Série CO1 0498317804

Référence:

AVENTICS-0498317804

55,06 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CO1-FORM_BI-220DC-5,0W-22MM

Spécifications

Largeur de bobine22 mm
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméISO 6952
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Raccordement électrique 2Connecteur
Raccordement électriqueForme B Industrie
Tension de service CC220 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Puissance absorbée CC5 W
Poids0.054 kg