AVENTICS™ Bobine, Série CO1 0498319718

Référence:

AVENTICS-0498319718

69,98 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CO1-FORM_A-024DC-10,0W-30MM

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméEN 175301-803, forme A
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité33
Raccordement électrique 2Connecteur
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Puissance absorbée CC10 W
BoîtierÉlastomère thermoplastique