AVENTICS™ Bobine, Série CO1 0498319807

Référence:

AVENTICS-0498319807

69,98 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CO1-FORM_A-024AC-16,0VA-30MM

Spécifications

Largeur de bobine30 mm
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.50 °C
Raccord électrique norméEN 175301-803, forme A
Indice de protection selon EN 60529IP65
Durée de mise en circuit ED100 %
Index de compatibilité33
Raccordement électrique 2Connecteur
Nombre de pôlesÀ 3 pôles
Tension de service CA à 50 Hz24 V
Tension de service CA à 60 Hz24 V
Tolérance de tension CA 50 Hz-10 % / +10 %
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Puissance de maintien CA 50 Hz17 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz14.5 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz30 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz25 VA
BoîtierÉlastomère thermoplastique