AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO35 0820005151

Référence:

AVENTICS-0820005151

153,99 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DO35-3/2NC-G018-024DC

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 32 mm, Pour systèmes de distributeur
TailleDO35
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Débit nominal Qn140 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Largeur de bobine32 mm
Puissance absorbée CC8 W
Durée de mise en circuit100 %
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C