AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO22 0820019311

Référence:

AVENTICS-0820019311

102,98 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DO22-3/2NC-G018-024DC

Spécifications

Commandeélectrique
TailleDO22
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeurNF
Commande manuelleÀ crantage
Débit nominal Qn72 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi7 bar
Tension de service↩des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10% / +10%
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 6952, forme B
Indice de protection avec raccordIP65
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Index de compatibilité14
Puissance absorbée CC4.8 W
Durée de mise en circuit100 %
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.11 kg
Matériau boîtiersPolyamide