AVENTICS™ 2 x distributeurs 3/2, Série WV02 0820037025

Référence:

AVENTICS-0820037025

266,12 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
WV02-3/2OO-230AC

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Débit nominal Qn600 l/min
Pression de service min.2.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Raccord électrique norméISO 15217
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements230 V AC
PiloteInterne
Largeur de bobine15 mm
Largeur du distributeur pilote15 mm
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.12 ms
Temps de déconnexion typ.24 ms
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.16 kg
Matériau boîtiersAluminium