AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048005
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Remarque | Largeur de bobine 15 mm |
| Taille | DO16 |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à clapet |
| Principe de commutation | 3/2, avec rappel par ressort |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | Sans crantage |
| Débit nominal Qn | 25 l/min |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | ISO 15217, forme C |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Tension de service des équipements | 110 V AC |
| Largeur de bobine | 16 mm |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Matériau boîtiers | Polysulfure de phénylène (PPS), Polyamide, renforcé par fibres de verre |
| Poids | 0.035 kg |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |