AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DO16 0820048102

Référence:

AVENTICS-0820048102

83,23 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
DO16-3/2NO-IS15-024DC-MOI

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 15 mm
TailleDO16
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Débit nominal Qn20 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +15 %
Largeur de bobine16 mm
Puissance absorbée CC2 W
Durée de mise en circuit100 %
Matériau boîtiersPolysulfure de phénylène (PPS), Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.035 kg
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C