AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série TC08, sans crantage 0820060176

Référence:

AVENTICS-0820060176

102,95 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TC08-5/2XX-AS-024DC-E-FORM_C-SGL

Spécifications

Commandeélectrique
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort/rappel pneumatique
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Débit nominal Qn800 l/min
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Raccord électrique norméISO 15217
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
Largeur de bobine15.6 mm
Largeur du distributeur pilote15 mm
Puissance absorbée CC2 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.14 ms
Temps de déconnexion typ.17 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C