AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062052

Référence:

AVENTICS-0820062052

193,66 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
HF04 - 5/2SR - 024DC

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
LED d’affichage du statutJaune
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleSans crantage
Débit nominal Qn400 l/min
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne, Interne
Largeur du distributeur pilote10 mm
Puissance absorbée CC0.55 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.9 ms
Temps de déconnexion typ.28 ms
Température ambiante min.-5 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.048 kg
Matériau boîtiersPolyamide