AVENTICS™ Générateur d'impulsions pneumatique 0820215115

Référence:

AVENTICS-0820215115

495,73 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
50 L/MIN 1SEC

Spécifications

Retard max.-15 %
FluideAir comprimé
Taille de particule max.40 µm
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.0.1 mg/m³
Entrée raccord d'air compriméM5
Débit nominal Qn50 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi6 bar
Pression de pilotage mini2 bar
Pression de pilotage maxi6 bar
Écart d’impulsions1 s
Erreur de temps d'exécution±2,0
Poids0.177 kg