AVENTICS™ Valve d'isolement 3/2, Série ML 0820407001

Référence:

AVENTICS-0820407001

88,88 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
3/2-SERIE ML-G1/2

Spécifications

Type de constructionDistributeur à tiroir
FluideAir comprimé
Raccord d'air comprimé 1G 1/2
Type de raccordement d’air comprimé 1Filetage
Raccord d'air comprimé 2G 1/2
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide80 °C
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Débit Qn3200 l/min
Poids0.35 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)