AVENTICS™ Sélecteurs de circuit (OU) 0821000004

Référence:

AVENTICS-0821000004

50,93 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NG2,5(OU)-M5

Spécifications

Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Taille de particule max.5 µm
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide80 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Fonction logiqueSélecteurs de circuit (OU)
Type de raccordementRaccordement direct
Entrée raccord d'air compriméM5
Sortie raccord d'air compriméM5
Débit nominal Qn80 l/min
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids0.011 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeLaiton