AVENTICS™ Sélecteurs de circuit (OU) 0821000008

Référence:

AVENTICS-0821000008

176,01 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CELLULE OU 1

Spécifications

Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de constructionDistributeur à clapet
FluideAir comprimé
Taille de particule max.1 µm
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide80 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Fonction logiqueSélecteurs de circuit (OU)
Type de raccordementDistributeur sur embase avec raccordement direct
Entrée raccord d'air compriméØ 4
Sortie raccord d'air compriméØ 4
Débit nominal Qn80 l/min
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids0.15 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeAluminium coulé en coquille