AVENTICS™ Vanne d'échappement rapide 0821002004

Référence:

AVENTICS-0821002004

77,44 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ENTLUEFTUNGSVENTIL G3/8

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Diamètre nominal NW8 mm
FluideAir comprimé
Entrée raccord d'air compriméG 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Raccordement 3 (échappement)G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 3Taraudage
Débit nominal Qn 1 vers 22050 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 32050 l/min
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide80 °C
Poids0.12 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)