AVENTICS™ Clapet anti-retour, Série NR01 0821003004

Référence:

AVENTICS-0821003004

38,49 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NR01-SKR-G018-G018

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Type de fixationVissable
Raccord d'air comprimé 1G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
RemarqueVissable, Résistant à la chaleur
Débit nominal Qn 1 vers 2920 l/min
Pression de service min.0.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.150 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide150 °C
FluideAir comprimé
Poids0.02 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc au fluor