AVENTICS™ Clapet anti-retour, Série NR01 0821003007

Référence:

AVENTICS-0821003007

181,77 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
NR01-SKR-G034-G034

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Type de fixationTuyauterie
Raccord d'air comprimé 1G 3/4
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 3/4
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
RemarqueTuyauterie
Débit nominal Qn 1 vers 27350 l/min
Pression de service min.0.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Poids0.4 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé en coquille
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)