AVENTICS™ Clapet anti-retour piloté, Série NR02 0821003027

Référence:

AVENTICS-0821003027

131,46 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
C.A.R PILOTE G 3/8

Spécifications

RemarqueG 3/8 ... G 1/2
Type de constructionDistributeur à clapet
Type de fixationTuyauterie
Raccordement de l'air compriméG 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Raccordement de l'air comprimé 12G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 22200 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 12200 l/min
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Poids0.23 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)