AVENTICS™ Clapet anti-retour piloté, Série NR02 0821003030

Référence:

AVENTICS-0821003030

356,73 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
C.A.R PILOTE G 1"

Spécifications

RemarqueG 3/4 ... G 1
Type de constructionDistributeur à clapet
Type de fixationTuyauterie
Raccordement de l'air compriméG 1
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 1
Type de raccordement d’air comprimé 2Taraudage
Raccordement de l'air comprimé 12G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 25800 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 14800 l/min
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Poids0.52 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)