AVENTICS™ Clapet anti-retour piloté, Série NR02 0821003050

Référence:

AVENTICS-0821003050

76,34 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
G1/8

Spécifications

RemarqueG 1/8 ... G 1/4
Type de constructionDistributeur à clapet
Type de fixationVissable
Raccordement de l'air compriméG 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Raccord d'air comprimé 2G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
Raccordement de l'air comprimé 12G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 2300 l/min
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Poids0.059 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)