AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC04 0821200149

Référence:

AVENTICS-0821200149

56,34 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CC04-PA6-M5-DA04-1_2_K_LN

Spécifications

Orifice 1Ø 4
Orifice 2M5
Orifice d'étranglement Ø1.5 mm
Sens d'étranglement1 > 2
Débit nominal Qn 1 vers 285 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
LimiteurLimiteur á l'alimentation
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide70 °C
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementLaiton