AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC02-AL 0821200201

Référence:

AVENTICS-0821200201

42,85 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CC02-AL-G018-G018-1_2_SLS

Spécifications

Orifice 1G 1/8
Orifice 2G 1/8
Orifice d'étranglement Ø3.5 mm
Sens d'étranglement1 > 2
Débit nominal Qn 1 vers 2360 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1Taraudage
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
LimiteurLimiteur á l'alimentation
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide70 °C
Matériau boîtiersAluminium, anodisé
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementLaiton