AVENTICS™ Limiteur, Série CH02 0821201003

Référence:

AVENTICS-0821201003

18,51 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CH02 G1/2 3000 L/MIN

Spécifications

Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.100 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide100 °C
Orifice 1G 1/2
TypeLimiteur vissable
FluideAir comprimé
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Débit Qn3000 l/min
Poids0.17 kg
Matériau boîtiersLaiton