AVENTICS™ Limiteur, Série CH02 0821201101

Référence:

AVENTICS-0821201101

17,30 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CH02 M5 200 L/MIN

Spécifications

Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
Orifice 1M5
TypeLimiteur avec silencieux
FluideAir comprimé
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Débit Qn200 l/min
Couple de serrage pour silencieux, maxi.1 Nm
Poids0.005 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau amortisseurAcier inoxydable