AVENTICS™ Limiteur, Série CH02 0821201103

Référence:

AVENTICS-0821201103

24,07 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CH02 G1/4 1700 L/MIN

Spécifications

Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
Orifice 1G 1/4
TypeLimiteur avec silencieux
FluideAir comprimé
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Débit Qn1700 l/min
Couple de serrage pour silencieux, maxi.8 Nm
Poids0.045 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau amortisseurAcier inoxydable