AVENTICS™ Limiteur, Série CH02 0821201104

Référence:

AVENTICS-0821201104

41,18 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CH02 G3/8 3100 L/MIN

Spécifications

Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
Orifice 1G 3/8
TypeLimiteur avec silencieux
FluideAir comprimé
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Débit Qn3100 l/min
Couple de serrage pour silencieux, maxi.13 Nm
Poids0.08 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau amortisseurAcier inoxydable